零漂移、高电压、低功耗、可编程增益仪表放大器

2020-05-19

ADA4254是一款零漂移、高电压、低功耗可编程增益仪表放大器(PGIA),设计用于过程控制和工业应用。该器件功耗仅为22mW,具有12个二进制加权增益,范围从1/16 V/V到128 V/V。

访问ADA4254产品页面

零漂移、高电压、低功耗、可编程增益仪表放大器

2020-05-19
ADA4254是一款零漂移、高电压、低功耗可编程增益仪表放大器(PGIA),设计用于过程控制和工业应用。该器件功耗仅为22mW,具有12个二进制加权增益,范围从1/16 V/V到128 V/V。
访问ADA4254产品页面
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目