四路 3A 输出、超薄型 μModule 稳压器能安放在 PCB 的背面

LTM4643 是一款四输出降压型 μModule® (电源模块) 稳压器,该器件可配置为单输出 (12A)、双输出 (6A 和 6A 或 9A 和 3A)、或四输出 (每输出 3A) 稳压器,采用 9mm x 15mm x 1.82mm 超薄型 LGA 封装。这样的灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的 μModule 稳压器,以满足在 FPGA、GPU、ASIC 和基于处理器的应用中多种电压和负载电流需求。高度为 1.82mm 的超薄封装使 LTM4643 能够安装在 PCB 的背面,从而为存储器和连接器等组件腾出了正面空间。LTM4643 适合高度受限制的系统,例如:PCIe 应用中的背面 PCB 装配,以及稳压器必须可安放在一个常用散热器或冷板下方的场合,以冷却诸如嵌入式计算、数据存储器、医疗成像和工业系统等应用中的高功率 FPGA、GPU、ASIC 和处理器。