新型 IC 技术可提升大型锂离子电池组的性能
由锂离子电池构成的 16kW-hr 电池组可为电动汽车提供动力并存储电网能量。诸如 LTC®6804 等测量 IC 用于延长电池组的寿命并确保其安全性。测量 IC 的准确度会影响系统的成本。 LTC6804 能测量电池电压,总测量误差低于 1.2mV。多组 LTC6804 IC 可在噪声环境中快速和准确地测量上百个电池的电压。准确的测量意味着需要较少电池数目以满足能量存储要求。 新型 “isoSPI” 二线式隔离数据接口进一步减少了电池组的组件数目,同时增强了抗电磁干扰 (EMI) 能力。 高精度数据采集、稳健的性能和简单的电路使 LTC6804 成为电池监视的新标准。