具同步内部 2A 开关的低 EMI LED 驱动器

2017-09-18

LT3922 40V、同步、Silent Switcher® 低 EMI LED 驱动器满足了下一代 LED 系统的需求。

这些 LED 驱动器比以往需要有更多的功能和更高的性能。较高的效率可延长电池寿命并减少空间受限型应用中的热量。需要宽电压范围以适应多种能量源和 LED 组合。汽车转换器必须具有低 EMI。高 PWM 调光比是昼间和夜间显示屏亮度控制所必需的。对于机器视觉系统和相机闪光灯,在 PWM 脉冲之间需提供长的关断时间。而且,所有这些都需要最先进的故障保护和尽可能少的组件数目。

具同步内部 2A 开关的低 EMI LED 驱动器

2017-09-18

LT3922 40V、同步、Silent Switcher® 低 EMI LED 驱动器满足了下一代 LED 系统的需求。

这些 LED 驱动器比以往需要有更多的功能和更高的性能。较高的效率可延长电池寿命并减少空间受限型应用中的热量。需要宽电压范围以适应多种能量源和 LED 组合。汽车转换器必须具有低 EMI。高 PWM 调光比是昼间和夜间显示屏亮度控制所必需的。对于机器视觉系统和相机闪光灯,在 PWM 脉冲之间需提供长的关断时间。而且,所有这些都需要最先进的故障保护和尽可能少的组件数目。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目