高电压降压型控制器可优化中间总线效率
2017-09-18
LTC3886 是一款高电压、双通道、多相 (PolyPhase) DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有符合 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、电流模式架构,并拥有用于实现卓越瞬态响应和输出调节性能的可编程环路补偿功能。每个 PWM 通道能够产生 0.5V 至 13.2V 的输出电压,并具有一个 60V 的最大输入。多达三个 LTC3886 能够并联工作以实现两相、三相、四相或六相操作。LTC3886 系统配置和监视得到了 LTpowerPlayTM 软件工具的支持。该器件的串行接口可用于回读输入电压、输出电压和电流、温度和故障状态。众多的操作参数可以通过数字接口来设定或存储于内部 EEPROM 中以执行自主型运作。另外,开关频率和相位、输出电压和器件地址还可采用外部配置电阻器来设置。
高电压降压型控制器可优化中间总线效率
2017-09-18
LTC3886 是一款高电压、双通道、多相 (PolyPhase) DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有符合 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、电流模式架构,并拥有用于实现卓越瞬态响应和输出调节性能的可编程环路补偿功能。每个 PWM 通道能够产生 0.5V 至 13.2V 的输出电压,并具有一个 60V 的最大输入。多达三个 LTC3886 能够并联工作以实现两相、三相、四相或六相操作。LTC3886 系统配置和监视得到了 LTpowerPlayTM 软件工具的支持。该器件的串行接口可用于回读输入电压、输出电压和电流、温度和故障状态。众多的操作参数可以通过数字接口来设定或存储于内部 EEPROM 中以执行自主型运作。另外,开关频率和相位、输出电压和器件地址还可采用外部配置电阻器来设置。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}