SmartMesh IP 无线传感器网络入门套件
SmartMesh IP 是一款支持 IPv6 的即用型、低功耗网格网络解决方案,其由凌力尔特公司的 Dust Networks 产品组推出。所有的网格网络复杂性均在内部进行处理,您因而可专注于自己的应用。为了简化集成 SmartMesh IP 网络至您的无线传感系统,我们提供了一系列的文档、应用指南和代码示例。本视频旨在帮助您利用 SmartMesh IP 入门套件启动开发工作。它举例说明了在真实环境中快速部署 SmartMesh IP 网络和直接测量其性能。特别地,您将使用 SmartMesh 软件开发套件 (SDK) 中的应用示例来探索 SmartMesh IP 网络的 “即用” 能力。SmartMesh SDK 是 Python 模块与应用的集合,其作为源代码来提供。我们将采用 SmartMesh SDK 中的应用示例来探究 SmartMesh IP 网络的关键因素:改变网络中节点的数据报告速率、在一个网络节点上触发某个动作并探索可实现的数据速率。本视频使用了 DC9000A SmartMesh IP 入门套件以及从 www.linear.com.cn 网站下载的软件。在视频的总结部分,我们讨论了更先进的使用案例,并就“如何把 SmartMesh IP 集成到您的系统中”提供了一些想法。