概览
产品详情
DC9021B SmartMesh IP™ 入门套件针对您的应用需求提供评估SmartMesh® 网络性能所需的所有工具,包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易于安装性。此套件可以加快器件集成和应用软件开发。
DC9021B入门套件包括五个终端,或节点(DC9018B-B),使您能够在特定于应用的RF环境中快速部署多跳Mesh网络。利用StarGazer评估软件图形用户界面(GUI),您可以快速查看Mesh网络形式以及关键的性能统计数据,如数据可靠性和延迟。
DC9018B-B评估/开发终端模块具有易于探测的信号引脚。此外,该入门套件还用于通过USB来访问管理器和终端软件应用编程接口(API)以实现应用软件开发。
DC2274A-A USB嵌入式网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中无线对有线接入点功能和网络管理算法在板上运行。
通过DC2274A-B USB接入点终端,客户可以评估支持数千个节点的VManager。
SmartMesh IP入门套件——包括以下器件:
- 一个 USB 嵌入式网络管理器 (DC2274A-A)
- 一个 USB接入点终端(DC2274A-B)
- 5 个 评估/开发终端(DC9018B-B))
- 一个 Eterna 接口卡 (DC9006A),包括一个 DC9004 适配卡
- 一个 Eterna QuikEval 适配器 (DC9005A)
- 额外的CR2032电池
- USB 电缆
DC9021B入门套件在2.4000GHz至2.4835GHz国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任验证在实际最终应用中正确、可靠地工作。
文档
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/1PDF3M
-
VManager AP Bridge User's Guide2017/3/31PDF210K
-
SmartMesh IP Tools Guide2016/11/8PDF11M
-
DC9018B - Design Files2017/7/5ZIP1M
-
DC2274A-A - Design Files2016/3/14ZIP1M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9004A - Design Files2014/11/17ZIP1M
-
新一代状态监控2019/3/26PDF1 M
-
SmartMesh Brochure2017/4/4PDF4M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager2016/11/8PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager2015/12/4PDF2M