采用 LTC2379-18 实现 101dB SNR
逐次逼近寄存器型模数转换器 (SAR ADC) 是仪表、工业控制和测试设备应用中的重要组件。SAR ADC 的准确度、噪声和速度常常决定了整体系统的性能。 凌力尔特的 LTC®2379-18 在 SAR ADC 技术领域取得了新的突破,可在 1.6Msps 的采样速率下实现 18 位性能和 101dB SNR。在本视频演示中,LTC2379-18 的设计人员将用实例说明该器件的出色性能,并就这款 18 位 ADC 的精细设计分享他的真知灼见。