介绍适合 FPGA 和服务器背板的 LT3070 负载点稳压器

采用低电压运作的新式 FPGA 和服务器对于细微的电源电压下降很敏感。这种压降可能是以下因素综合作用的结果,即:过高的稳压器噪声、电源稳压器中的带宽不足、去耦电容器中的 ESR 和 ESL 过大、或者功率分配中的分布式电感效应。为了降低电源电压出现下降的风险,常见的方法是在处理器的周围布设各种各样的陶瓷电容器及体电容器,从而利用电容器对电源提供宽带支持。这种做法既占用电路板面积,又增加了组件预算。凌力尔特的 LT3070 是一款专为 FPGA 和服务器应用而设计的 POL 稳压器。LT3070 通过提供低于大容量电容器的输出阻抗来控制高带宽及快速瞬态性能,因而免除了增设大容量电容器的需要。利用 LT3070 可以把分布式去耦网络简化为只需几个小的陶瓷电容器即可。高带宽再加上 25μVRMS 的噪声层,使 LT3070 成为业界速度最快、噪声最低、压降最小和性价比最高的 5A 单片式线性稳压器。