高效率双向电池平衡器可实现串接式电池组容量和寿命的最大化

大型串接式电池串常用于电动汽车、后备电源系统和众多的能量存储应用。如欲最大限度地延长此类电池组的寿命并确保其安全使用,就需要准确地测量和平衡每节电池的电荷状态 (SoC)。被动 (即耗散型) 平衡能够对由于整个电池组中的温度梯度或电池间阻抗差异而造成的 SoC 失配进行校正。然而,被动平衡却无法对因电池老化所引起的容量差异实施补偿。所有电池都会存在老化现象,而且老化的速率各不相同,其原因与导致 SoC 失配的因素相同。如果不进行容量补偿,那么电池的运行时间就将受限于电池组中容量最低的那节电池。 如 LTC3300 主动平衡器就能够校正 SoC 不平衡和补偿电池间的容量差异。通过对失配电池的电荷高效地进行重新分配,LTC3300 可最大限度地增加电池组的可用容量。LTC3300 为串接式电池提供了大电流和高效率的双向电池平衡。每个 IC 能同时地对多达 6 节串联电池进行充电或放电。对于电池组的高度没有限制。平衡器之间的通信是通过一根高噪声裕度 SPI 总线来实现的,而众多的安全特性则可确保可靠和高效的大电流主动平衡。