评估零漂移放大器性能

2017-09-18

由于数据转换器分辨率的改善和经济驱动以减少或消除周期性校准,模拟应用日益需要更好的精度和漂移性能。对于此类高灵敏度测量系统而言,可实现毫伏 (mV) 级准确度和卓越低频噪声的零漂移放大器是理想之选择。目前市面上许多零漂移运放虽然具有出色的规格指标,但其设计中所使用的 “失调消除” 电路则会引起有可能导致性能显著下降的信号伪像。在很多实际应用中,特别是那些采用 ADC 乃至中等水平源阻抗的应用中,这些放大器将无法实现其产品手册中宣称的准确度。LTC®2057 设计用于提供绝佳的零漂移性能并将信号伪像抑制在极低的水平。这些特性在 LTC2057 中实现了远远优于同类竞争放大器的可用性和真实性能。

评估零漂移放大器性能

2017-09-18

由于数据转换器分辨率的改善和经济驱动以减少或消除周期性校准,模拟应用日益需要更好的精度和漂移性能。对于此类高灵敏度测量系统而言,可实现毫伏 (mV) 级准确度和卓越低频噪声的零漂移放大器是理想之选择。目前市面上许多零漂移运放虽然具有出色的规格指标,但其设计中所使用的 “失调消除” 电路则会引起有可能导致性能显著下降的信号伪像。在很多实际应用中,特别是那些采用 ADC 乃至中等水平源阻抗的应用中,这些放大器将无法实现其产品手册中宣称的准确度。LTC®2057 设计用于提供绝佳的零漂移性能并将信号伪像抑制在极低的水平。这些特性在 LTC2057 中实现了远远优于同类竞争放大器的可用性和真实性能。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目