无线电源接收器可实现紧凑和高效的非接触式电池充电

电池可为众多行业中的多种不同应用供电。无线充电可实现那些难以使用或无法使用连接器的应用。具体的例子包括需要在严酷环境中运作或者必需进行清洁或灭菌消毒的产品、以及那些因体积太小而不能使用连接器的产品。在本视频中,我们介绍了 LTC®4120 400mA 无线电源接收器降压型电池充电器。该器件与一个无线电源发送器协同工作,采用一种恒定电流 / 恒定电压充电算法来给一个 3.5V 至 11V 电池充电。LTC4120 是凌力尔特与技术合作伙伴 PowerbyProxi 共同开发的,并整合了 PowerbyProxi 的动态谐波控制 (DHC) 专利技术。此项专利技术可实现高效率充电,并没有无线电源系统常见的热或过压问题。当采用图示的系统时,能通过长达 1.2cm 的距离输送高达 2W。LTC4120 可调的 3.5V 至 11V 输出能够适应多种电池类型,包括单节和两节锂离子电池。50mA 至 400mA 的充电电流利用单电阻来设置。LTC4120 包括一个安全终止定时器,因而免除了增设一个微处理器的需要。