集成数字电源管理和输入电流检测的单相降压型 DC/DC 控制器
2017-09-18
数字电源市场近年来迅速成长。简易的配置、准确的远端采样、便利的故障分析和可靠性是新式数字电源发展的趋势,而凌力尔特的新型数字电源控制器LTC®3883 皆提供了所有这些特性。 LTC3883 是一款具集成型 N 沟道 MOSFET 驱动器的单相同步降压型控制器。输入电压范围为 4.5V 至 24V;输出电压可在 0.5V 至 5.5V 的范围内进行远端采样。PMBus 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV / UV 门限和频率同步功能。在整个工作温度范围内,输出电压准确度均保证处于 ±0.5% 以内。LTC3883 的控制环路为模拟峰值电流模式控制,其可提供卓越的稳定性及快速瞬态性能。LTC3883 采用一个检测电阻器准确地检测功率级和芯片的输入电流。而且,LTC3883 还包含凌力尔特正待专利审议的新型电感器 DCR 自动校准功能。借助这种新方法,输出电流的回读准确度可达 3% 之内这与电感器的容差无关。 LTC3883 得到了 LTpowerPlay 软件的支持,这是一款简单易用且功能强大的图形用户界面程序。LTC3883 可用于计算、通信设备和存储系统。
集成数字电源管理和输入电流检测的单相降压型 DC/DC 控制器
2017-09-18
数字电源市场近年来迅速成长。简易的配置、准确的远端采样、便利的故障分析和可靠性是新式数字电源发展的趋势,而凌力尔特的新型数字电源控制器LTC®3883 皆提供了所有这些特性。 LTC3883 是一款具集成型 N 沟道 MOSFET 驱动器的单相同步降压型控制器。输入电压范围为 4.5V 至 24V;输出电压可在 0.5V 至 5.5V 的范围内进行远端采样。PMBus 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV / UV 门限和频率同步功能。在整个工作温度范围内,输出电压准确度均保证处于 ±0.5% 以内。LTC3883 的控制环路为模拟峰值电流模式控制,其可提供卓越的稳定性及快速瞬态性能。LTC3883 采用一个检测电阻器准确地检测功率级和芯片的输入电流。而且,LTC3883 还包含凌力尔特正待专利审议的新型电感器 DCR 自动校准功能。借助这种新方法,输出电流的回读准确度可达 3% 之内这与电感器的容差无关。 LTC3883 得到了 LTpowerPlay 软件的支持,这是一款简单易用且功能强大的图形用户界面程序。LTC3883 可用于计算、通信设备和存储系统。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}