可靠的无线传感器网络简化了半导体制造运作
SmartMesh IP 嵌入式无线网格网络可在严苛的工业环境中提供 >99.999% 的数据可靠性和超低的功耗。凌力尔特在其硅谷半导体晶圆片工厂里采用了一个 SmartMesh IP 无线传感器网络以简化制造运作,其监视了气体钢瓶压力水平以主动地安排气体补给,并确保不间断的气体供应。 对于半导体晶圆片设备而言,优化正常运行时间及提高作业效率可导致生产量的增加。安装必须是非破坏性,适合现有的空间范围,并且在金属和混凝土结构中可靠地工作。 凌力尔特安装了一个 SmartMesh IP 无线网格网络以监视气瓶使用情况,并把实时读数转发至工厂管理软件。该数据可实现快速和准确的气体使用量估测,确保及时地进行气体补给,从而减少停机时间和气体的浪费。记录数据点并将其用于帮助进行产能的计划。如需了解有关 SmartMesh IP 解决方案的更多信息,请登录:www.linear.com.cn/dust。