如何搭建一款简单而高效的 2W 以下隔离型电源

2017-09-18

非同步反激式拓扑广泛地应用于隔离型电源,从 1W 以下到几十 W 的功率级均在其列。随着越来越多的 “绿色模式” 标准在全球不断涌现,改善轻负载效率和减小无负载输入待机电流的要求比以往更为苛刻。不幸的是,采用光耦合器的传统隔离式电源不再能够实现所需的性能。 新型的 LT®8300 只借助 5 个外部组件 (输入电容器、输出电容器、变压器、反馈电阻器和输出二极管) 就能构建一款采用 36V 至 72V 输入的 5V/300mA 低 IQ 隔离型电源。简单的 LT8300 解决方案在性能上没有任何减少,其实现了 85% 的峰值效率、小于 250µA 的无负载输入待机电流、±1% 的输出负载和电压调节、低于 50mV 的峰至峰输出电压纹波、以及表现良好的瞬态和启动性能。观看视频了解更多内容。

如何搭建一款简单而高效的 2W 以下隔离型电源

2017-09-18
非同步反激式拓扑广泛地应用于隔离型电源,从 1W 以下到几十 W 的功率级均在其列。随着越来越多的 “绿色模式” 标准在全球不断涌现,改善轻负载效率和减小无负载输入待机电流的要求比以往更为苛刻。不幸的是,采用光耦合器的传统隔离式电源不再能够实现所需的性能。 新型的 LT®8300 只借助 5 个外部组件 (输入电容器、输出电容器、变压器、反馈电阻器和输出二极管) 就能构建一款采用 36V 至 72V 输入的 5V/300mA 低 IQ 隔离型电源。简单的 LT8300 解决方案在性能上没有任何减少,其实现了 85% 的峰值效率、小于 250µA 的无负载输入待机电流、±1% 的输出负载和电压调节、低于 50mV 的峰至峰输出电压纹波、以及表现良好的瞬态和启动性能。观看视频了解更多内容。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目