将 DC/DC 转换器改造为高性能的全功能电池充电器

2017-09-18

由电池供电的便携式电子设备需要电池充电器。在较高功率的应用中,效率与热管理的要求导致了采用 DC/DC 转换器的解决方案。然而,DC/DC 转换器控制器不具备先进电池充电和电源通路 (PowerPath) 管理所需的准确度及功能。 凌力尔特的 LTC®4000 拥有将 DC/DC 转换器改造为高性能电池充电器所需的准确度和功能,具有诸如充电电流和输入电流调节、充电电压和系统电压调节、C/X 或定时器充电终止、涓流充电、适宜温度充电、即时接通以及理想二极管 / PowerPath 控制等特点。该器件可适应具 3V 至 60V 输入和输出电压范围的众多应用。 LTC4000 可轻而易举地为常见的 DC/DC 转换器增添这些功能。

将 DC/DC 转换器改造为高性能的全功能电池充电器

2017-09-18
由电池供电的便携式电子设备需要电池充电器。在较高功率的应用中,效率与热管理的要求导致了采用 DC/DC 转换器的解决方案。然而,DC/DC 转换器控制器不具备先进电池充电和电源通路 (PowerPath) 管理所需的准确度及功能。 凌力尔特的 LTC®4000 拥有将 DC/DC 转换器改造为高性能电池充电器所需的准确度和功能,具有诸如充电电流和输入电流调节、充电电压和系统电压调节、C/X 或定时器充电终止、涓流充电、适宜温度充电、即时接通以及理想二极管 / PowerPath 控制等特点。该器件可适应具 3V 至 60V 输入和输出电压范围的众多应用。 LTC4000 可轻而易举地为常见的 DC/DC 转换器增添这些功能。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目