ADP5090能量採集展示

2017-06-07

ADI能源採集應用方案是將太陽能板/風力機/壓電發電或者是溫差發電等再生能源透過ADP5091將收集到的能量儲存至可重複充電的電池裡,而可重複充電的電池種類有鋰電池/磷酸鋰鐵電池/超級電容等,這些電池電壓從3.2V到5V,而ADP5091的充電截止電壓為2.2V到5.2V,完全可以滿足目前市場上常用的電池種類及應用。

相關資訊: 點擊查看詳情

ADP5090能量採集展示

2017-06-07
ADI能源採集應用方案是將太陽能板/風力機/壓電發電或者是溫差發電等再生能源透過ADP5091將收集到的能量儲存至可重複充電的電池裡,而可重複充電的電池種類有鋰電池/磷酸鋰鐵電池/超級電容等,這些電池電壓從3.2V到5V,而ADP5091的充電截止電壓為2.2V到5.2V,完全可以滿足目前市場上常用的電池種類及應用。
相關資訊: 點擊查看詳情
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目