概述
优势和特点
- 传输流: 无传输层功能
- 输出状态: 音频带宽、音频峰值及动态范围压缩电平表
- 快进/快退: 不适用
- 扩展测试矢量测试: 兼容所有Dolby实验室的测试矢量和异常内容的额外测试矢量
- 误差代码: 最高报告18个误差代码。
- 兼容标准: ATSC标准A/52 修订A -2001、数字音频压缩(AC-3) Dolby数字消费电子编码器实施测试程序,第3期
- 参考代码修订: 3.2.0
- 认证: 正在进行BF537认证
- 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
- 输入格式: 最高支持5.1通道,32位固定点PCM
- 框架相关性: 无
- 输出格式: 原始AC-3位流
- 每帧输入采样: 1536
- 采样速率: 48 kHz
- 位速率: 单声道: 64、96和128 kbps立体声/双单声道: 128、192、256和384 kbps环绕声: 384、448和640 kbps
- 多通道: 目前仅限于单一操作
产品详情
ADI针对Blakfin处理器的Dolby® Digital (AC-3)消费电子编码器库是Dolby Digital消费电子编码器(DDCE)的实施方案,符合高级电视系统委员会(ATSC) AC-3标准。 该方案已通过Dolby实验室的认证。AC3编码器经过优化,适合在ADI的Blackfin系列处理器上运行。 它是一个独立自足的软件模块,完全符合AC-3 ATSC标准,经过严格测试,符合Dolby Digital消费电子编码器规格。 该模块含有一个C程序可调用的标准“推入”API。 由于该模块要求具有外部存储器,必须使用指令和数据缓存以保证其高性能。 该代码不依赖处理器外设或寄存器,进一步提高了系统灵活性和易用性。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
MIPS概览:
代码存储器(KiB) |
数据RAM (KiB) |
常数数据表(KiB) |
MIPS |
|
平均值 |
峰值 |
|||
68 |
117 |
包含在“数据RAM”中 |
136 |
144 |
- MIPS采用5.1环绕声通道配置进行测试,典型比特率448kbps,Fs=48kHz,最优内存布局,最坏情况测试矢量、ADSP-BF537
- “数据RAM”针对一个实例,包括常数数据表、实例数据及最小输入输出单缓冲。
- 1 KiB = 1024 字节
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。