评估和开发平台
许多评估板需要不同水平的寄存器配置、数据存储、数据处理和图形界面。查找配合评估板使用的平台板。
分析 | 控制 | 评估(ACE)软件
ADI公司的“Analysis, Control, Evaluation”(ACE)是一款桌面软件应用程序,可对ADI产品组合中的多个评估系统进行评估和控制。该应用程序由常用框架和各特定元件插件组成。 ACE设计用于在组件的功能操作中指导用户,让用户以所需的抽象级别访问系统。   查看更多
高速转换器数据源/采集板
使用评估板可以快速显示选定产品的特性和性能,从而缩短设计时间。每个评估板都对应一个数据源/采集载波板,以便轻松从ADC采集样本,或从DAC采集类似的源样本。数据采集套件有两种类型:一种基于FPGA,另一种基于FIFO。   查看更多
系统演示平台(SDP)
系统演示平台(SDP)由一系列控制板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和参考电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。该平台可以重复使用,其中单块控制器板可在不同子板评估系统中重复使用。利用转接板和第三方电路板,平台元件还可用于构建、演示和制造连接至子评估板的嵌入式系统。   查看更多
Linduino
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。   查看更多
开放式硬件开发平台
ADI公司ADICUP开发平台系列在开放式设计环境下提供工业级处理和检测能力。尺寸兼容Arduino、Pmod和Grove等接口,这些接口与信号链和传感器屏蔽结合,在端到端特定应用开发中极其灵活。   查看更多
状态监控(CbM)开发平台
ADI公司的状态监控平台将传感器和信号链技术与集成这些技术并加快传感器数据采集所需的嵌入式软件相结合。   查看更多
惯性MEMS传感器评估工具
iMEMS评估平台,支持ADI加速度计、陀螺仪和惯性测量单元的PC连接和数据读取。   查看更多
信号链电源(SCP)硬件评估平台
通过信号链电源(SCP)硬件平台,信号链设计人员可以对用于仪器仪表、测试和测量以及工业自动化精密信号链的完整电源解决方案进行快速开发、原型制作和评估。   查看更多
数字模式发生器(DPG)高速DAC评估平台
数字模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至ADI公司的高速数模转换器中。   查看更多
LinearLab工具
LinearLabTools是MATLAB®和Python程序集合,可直接访问凌力尔特的数据转换器评估板。   查看更多
转换器评估与开发板(CED)
转化器评估板(CED)设计用于评估和演示ADI精密转换器产品。   查看更多