概览

优势和特点

  • AD9082 的全功能评估板
  • 使用 ACE 软件进行控制的 PC 软件
  • HMC7044 的板载时钟用于管理套件和 FPGA 时钟
  • 选择切换到外部直接时钟

产品详情

AD9082-FMCA-EBZ 评估板包括以各种模式和配置操作 AD9082 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。AD9082-FMCA-EBZ 评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,并通过 ACE 软件进行评估。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。

ACE 软件允许用户以各种模式设置 AD9081 或 AD9082,并捕获模数转换器(ADC)数据进行分析。PGDownloaderLite 软件生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。有关更多详细信息,请参阅 AD9081 和 AD9082 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • AD9081-FMCA-EBZ/AD9082-FMCA-EBZ 评估板
  • 超小型推入式母头 (SMP-F) 至超小型 A 型母头 (SMA-F) 电缆
  • MicroSD 卡 (AD-FMC-SDCARD)

软件

驱动/参考代码

API Device Drivers

ACE Software

ZIP
119 MB
ACE plug-in for Board.AD9988 1.2021.33300 [Aug 24 21]
Plug-in to support the AD9082 evaluation board.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。