概览

产品详情

The DC9007 SmartMesh® WirelessHART 入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用开发。

DDC9007 入门套件包括 5 个 mote,即节点(DC9003A-C),以使用户能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用软件图形用户界面 (GUI),可快速查看网格网络形式、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

评估/开发节点模块 具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还提供了对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 的访问,以实现应用软件开发。DC9007 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh WirelessHART入门套件——包括以下物品:

SmartMesh Wirelesshart启动工具包软件
软件实用工具 描述 下载链接

smartmesh SDK(可选)

用于与设备的应用程序编程接口(API)交互的软件开发工具包 GitHub存储库

硬件 (5)

Adapter

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。