概览

产品详情

注:提供更新的套件- 请参见DC9021B的相关信息

DC9000B SmartMesh IP入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估SmartMesh®网络性能所需的工具。这加快了器件集成和应用软件开发。

DC9000B入门套件包括 5 个 mote,即节点 (DC9003A-B),以使您能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用命令行界面,可快速查看网络中的网格节点列表、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

DC9003A-B 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可通过 USB 对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。

DC2274A DC2274A USB 网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中“无线至有线”接入点功能和网络管理算法在板上运行。或者,用户可以将 DC2274 配置为 SmartMesh IP 接入点节点,以使用 VManager 软件执行操作。(点击这里了解有关网络管理器的更多信息。)

DC9000B 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh IP入门套件——包括以下物品:

硬件 (4)

Adapter

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。