概览

产品详情

注意:提供较新的产品型号——请参见DC9018B-B


SmartMesh IP填充有终端,即网络上的节点。基于Dust®突破性Eterna®技术,这些终端具有超低功耗,将电池寿命延长到若干年且是竞争产品的许多倍。除了超长的电池寿命外,这些终端还具有一系列先进的功能。


DC9003A-B评估/开发终端集成了LTC5800-IPM SmartMesh IP Mote-on-Chip™(芯片天线)和CR2032纽扣电池。DC9003A-B还作为DC9000B SmartMesh IP入门套件的一部分提供。