概览
产品详情
SmartMesh IP网络中包含大量的 mote,即网络上的节点。这些节点基于突破性的Eterna®技术,具有超低功耗,从而将电池使用寿命延长到若干年,并且达到同类替代产品的许多倍。除了超长的电池寿命之外,这些节点还具有一系列先进的功能。
DC9018B-B评估/开发节点纳入了经过 RF 认证的 LTP5902-IPM SmartMesh IP 节点 PCB 模块(包括 MMCX 天线连接器) 和一个 CR2032 钮扣电池。
| 软件实用工具 | 描述 | 下载链接 |
| 串行多路复用器 | 用于将多个客户端连接到管理器的软件 | 下载 |
|
smartmesh SDK(可选) |
用于与设备的应用程序编程接口(API)交互的软件开发工具包 | GitHub存储库 |
| FTDI驱动程序 | SB到串行驱动器,用于与DC9001、DC9006板通信 | 从FTDIchip.com下载VCP |
| LBR(可选) | 低功耗边界路由器软件实用程序和示例代码。 用于将SmartMesh IP网络映射到IPv4网络(例如以太网)的Python脚本 | 下载 |
文档
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/1PDF3M
-
SmartMesh IP Tools Guide2016/11/8PDF11M
-
DC9018B - Design Files2017/7/5ZIP1M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager2016/11/8PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager2015/12/4PDF2M