概览
优势和特点
- 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
- 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
- 连续与不连续传导模式
- 开环运行
- 电压模式控制
- 电流模式控制
- 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
- 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。
产品详情
ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:
- 升压和降压转换器元件以及开环工作
- 降压型转换器:闭环运行
- 升压型转换器:闭环运行
这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:
- 5V USB 墙壁适配器
- 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
- 万用表
- ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)