概览

优势和特点

 EVAL-AD1940AZ
  • 其他ADI器件:
    AD1939
    AD1974
    AD8606
    ADP3339
  • 模拟输入:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:4路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,SPDIF I/O,I2S I/O(4/8,TDM)
  • 直流电源:6 V
EVAL-AD140MINIBZ 
  • 其他ADI器件:
    AD1938
    ADP3336
    ADM811
    ADA4841
  • 模拟输入:1路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,I2S-I/O(1/3,TDM)
  • 直流电源:6 V


产品详情

功能全面的AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1939和AD1974编解码器。它提供缓冲模拟输入和输出以及S/PDIF、数字I2S/TDM连接器。评估包内含6 V电源和USBi。


小型AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1938编解码器,提供缓冲模拟输入和输出。评估包内含6 V电源和USBi。这是AD1940的推荐评估板。如果此评估板缺少一些必需的功能或接口,可以使用EVAL-AD1940AZ。


相关产品

软件

Software Development Tools

SigmaStudio图形开发工具是专用于SigmaDSP®音频处理器的编程、开发和调整软件。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。