概览

优势和特点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




参考评估板

Reference Board: AD-FMCOMMS6-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADP1740

1.8V LDO

ADP1740

1.8V LDO

ADP2370

Buck Converter

ADP2370

Buck Converter

ADM7150

5.0V LDO

ADM7150

3.3V LDO

ADM7150

3.3V LDO

AD9652

16bit 310MSPS ADC

ADL5566

ADC Driver

ADCLK925

SIDO Fan-Out Buffer

AD9517-4

Clock Driver

ADL5380

IQ Demod

ADF4351

Ultra-Wideband Synthesizer

fmcadc-ebz-circuit

硬件 (2)

Daughter Boards