使用入门

要开始使用AD-FREQCVT1-EBZ,必须已设置并运行AD-FMCOMMS3-EBZ [或AD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS5-EBZ]。首先,必须连接 AD-FMCOMMS3-EBZ板上的3引脚键控接头,如wiki页面中所示。然后将电源电缆从FMCOMMS3插入FREQCVT1,并将pmod电缆从FPGA板端口(如wiki所示)插入FREQCVT1,如wiki上的图片所示。最后使用阳性对阳性SMA适配器连接FMCOMMS3和FREQCVT1板之间的SMA,这样就可以开始工作了。

AD-FREQCVT1-EBZ用户指南 (wiki)


系统需求

AD-FREQCVT1-EBZ板套件、AD-FMCOMMS3-EBZ、AD-FMCOMMS4-EBZ或AD-FMCOMMS5-EBZ和FPGA板。所需软件已内置于随FMCOMMS系列板一起提供的SD卡中。


在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。