楼宇控制器和网络

高端智能楼宇需要通过有线和无线通信接口部署许多传感器。这加剧了对能够适应不断变化要求的更智能、更小巧、更可扩展的楼宇自动化控制器的需求。远程可重构性或功能(例如传感器诊断)推动实现更低成本的楼宇控制器系统。这些控制器可以在本地配置、调整和部署,以便迅速实现监控应用。楼宇管理平台对数据的需求推动了另一需求:将楼宇中的模拟信号转化成精准的数字信号。
ADI提供楼宇控制器和网络数据转换技术解决方案产品组合,从可以以高精度、低功耗测量微小信号的多通道Σ-∆转换器,到进行高速测量的高速SAR转换器。
准确见解
从准确数据可以得出更准确的见解。数据转换器及其信号路径需要转换不同的传感器测量值(例如,温度、压力和气体),这些都具有不同的特性。
可扩展平台
可重构软件和内置诊断,用于实现低接触操作,可以满足局部位置的独特需求,并降低楼宇自动化部署的成本。随着可以在不重新设计控制器的情况下,向其添加更多传感器和驱动,或进行调节,传感器的使用寿命得到延长。
可靠的系统
数据通信必须可靠、高效且安全。现有网络需要发挥其最高效率。随着越来越多的传感器被添加到测量环路中,无线网络必须可靠且节能。
特色产品
特色评估板
特征参考设计
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情