血氧饱和度 (SpO2) 测量
特色产品
ADPD4100

ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。
ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
ADPD4101

ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。
ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
ADPD105

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现最佳性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
应用
ADPD106

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起的调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。
通过电容低于100 pF的光电二极管耦合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现最佳性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm × 1.4 mm WLCSP和4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。仅SPI版本ADPD106和ADPD107采用2.46 mm × 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
应用
ADPD107

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现最佳性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
应用
ADPD144RI

ADPD144RI 是一款高度集成的光度学前端,它已进行优化,可通过同步检测红光和红外线波长,对血氧饱和度 (SpO2) 进行光学体积描记法 (PPG) 检测。同步测量能以极低的功耗消除直流和交流环境光干扰。
该模块将高效的发光二极管 (LED) 发射器和灵敏的 4 通道深扩散光电二极管(PD1 至 PD4)与自定义应用特定集成电路 (ASIC) 组合在一个紧凑封装中,并在集成 LED 发射器和检测光电二极管之间提供光学隔离,以提高穿透组织的信噪比 (SNR)。
ASIC 包含一个 4 通道模拟前端 (AFE)(具有两个可独立配置的数据路径,各有单独的增益和滤波器设置)、一个具有脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC)、两个可独立配置的灵活 LED 驱动器和一个数字控制块。该数字控制块提供 AFE 和 LED 时序、信号处理和通信。数据输出和功能配置均通过 1.8 V I2C 接口进行。
应用
- 光学心率监测
- 反射式 SpO2 测量
应用
最新优势资源
-
模拟对话
多参数生命体征监测比以往任何时候都更容易
-
在线研讨会
可穿戴设备和临床生命体征监测技术