5G毫米波无线通信

5G毫米波(mmWave)技术通过利用24 GHz以上的频率进行无线通信,带来更高的容量和更低延迟。

5G设施通常部署在sub-6 GHz频率范围内运行,并通过载波聚合提供更高的容量。然而,sub-6 GHz频谱稀缺,更为拥挤且成本昂贵。为便于在此拥堵的频谱中减轻负荷,运营商正在寻求将毫米波频率作为现有5G网络的补充解决方案,并作为多层5G部署方法的一部分。

毫米波具有特别的优势,由于在24 GHz到48.2 GHz之间具有更大的可用带宽,它支持以更快的速度增加容量。5G毫米波非常适合网络压力持续增加的密集城市环境,以应对用户不断增长的容量需求及其对更多数据的需求。

Engineer checks welding robot using augmented reality software
Doctor using digital screens to analyze patient diagnostic data
Autonomous cars using driver assistance systems and adaptive cruise control

5G毫米波将成为未来可扩展的连接解决方案,使网络运营商能够满足日益增长的容量需求。

无线网络不再关乎覆盖范围,而是容量。如果4G是4车道高速公路,则5G是64车道高速公路,限速为4G的5倍,并且通过的车道由5G毫米波技术供电。

ADI公司提供显著的5G毫米波特性

5G毫米波的未来即将到来,它与现有网络的互补特性将带来更好的5G用户体验。垂直市场领域的企业也将感受到它的影响,例如工业4.0的工厂自动化、军用领域的高吞吐量通信、拯救生命的虚拟医疗及程序最终用于地球上的偏远地区,以及通过固定无线接入(FWA)为大众带来可靠的高速宽带等。

ADI的5G毫米波产品优势

Icon showing arrows moving left and right simultaneously

完整的24 GHz至48.2 GHz频率覆盖范围

Icon showing multiple lines overlapping

高度集成的宽带16通道波束成形IC

Icon showing arrows moving up and down simultaneously

优化的功耗、带宽和性能

ADI拥有丰富的系统级专业知识、出色的RF频谱领域技术以及深入的市场领域经验,在帮助客户应对5G转型的复杂难题方面具有明显的优势。我们能够让您充满信心地更快构建、测试和利用5G技术,实现更高的性能,同时降低风险。

我们的5G毫米波技术产品组合在提供高集成度的同时优化功耗、带宽和性能,打破了当前窄带供应商模式。让ADI技术助您解锁5G的所有潜力,并为广泛的市场或特定应用开发优化解决方案。

支持5G毫米波未来发展的两种不同的无线电元件

Telecommunications tower with nightime city in background

基础设施级室外解决方案

非常适合商用环境。无线电将用于家庭FWA,以增强城市和乡村环境中的宽带连接。此外,此类商用5G毫米波解决方案将用于将繁忙城市环境中的网络容量转移给移动用户。

Tablet in kitchen initiating smart home control of various systems

5G毫米波的室内/用户端设备部署

适用于家庭或办公室。5G毫米波将作为Wi-Fi互补解决方案,以适当的尺寸和功率水平为室内覆盖带来更高容量。

ADI的5G毫米波产品组合针对这两种部署模式,致力于在所有应用中实现未来5G毫米波连接。

基础设施级室外解决方案

Telecommunications tower with nightime city in background

ADI为新一代5G毫米波基础设施提供高性能5G毫米波前端信号链解决方案。平台解决方案基于互补构建模块(24 GHz至48.2 GHz)创建,提供面向未来的设计,可降低平台研发成本并实现更快的开发周期。

Block diagram showing antenna array and upconverter

主要优势

  • 新一代CMOS IC技术提供更高效率和输出功率。
  • 集成负电源发生器的外部TDD开关产品组合。
  • 完整的信号链覆盖所有5G毫米波频段(24 GHz至48.2 GHz)。
  • CMOS IC上提供1.2 和1.8 V VDD电源轨。

基础设施级特色产品

用户端设备

Tablet in kitchen initiating smart home control of various systems

ADI为毫米波应用提供完整的发射器(Tx)和接收器(Rx)解决方案。我们的波束成形器提供出色的性能和高集成度,以实现优良的可扩展性并简化天线阵列。通过这些技术组合,ADI帮助客户构建新一代5G毫米波基础设施,在家庭和办公环境中为室内覆盖带来更高容量连接。

Block diagram showing antenna array and beamformer

主要优势

  • RF范围:24.0 GHz至43.5 GHz
  • 完整的天线转向解决方案集成了数字控制电路、功率检波器、片内存储器、电源管理模块等。
  • 在发射和接收路径中具有独立相位和幅度控制的多通道波束成形器。
  • 16个可配置的发射和接收通道
  • 双极化、8个水平和8个垂直通道与独立UDC配对

用户端设备特色产品

5G毫米波无线通信特色资源

50多年来,ADI一直在规划、设计和构建能够实现当今的5G网络基础设施的核心技术。ADI不仅为2G、3G和4G通信发展做出了贡献,而且为每一项大型5G现场测试提供助力,帮助构建了全球首个5G网络。探索我们的资源以了解更多信息。

5G毫米波RF前端IC 24 GHz至48.2 GHz

我们的5G毫米波RF IC通过在提供高集成度的同时优化功耗、带宽和性能,打破了窄带供应商模式。

探索5G毫米波解决方案

Thumbnail of 5G mmWave RF Front-End ICs brochure
ADI engineer presenting 5GmmW solution at IMS

由比特到波束的新一代5G毫米波无线电

请查看完整的比特到波束系统,它采用全新的MxFE® AD9082、ADMV1017微波上/下变频器以及ADMV4801 16通道模拟波束成形器。

观看视频以了解更多信息

Diagram of mmW radio spectrum and associated applications

仪表级毫米波信号链

本次在线研讨会中,我们将介绍可靠的毫米波信号链解决方案,可通过先进的ADI电路对毫米波器件进行表征和测试。

观看在线研讨会