ADCMP572
量产超快型3.3 V单电源比较器,内置CML输出驱动器
- 产品模型
- 3
概述
- 3.3 V/5.2 V单电源供电
- 传播延迟:150 ps
- 过驱与压摆率消散:15 ps
- 等效输入上升时间带宽:8 GHz
- 脉冲宽度:80 ps(最小值)
- 典型输出上升/下降:35 ps
- 确定性抖动(DJ):10 ps
- 随机抖动(RJ):< 200 fs
- 两个输入引脚上均有片内端电极
- 鲁棒的输入保护,输出不会反相
- 电阻可编程迟滞
- 差分锁存控制
ADCMP572/ADCMP573均为超快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP572内置CML输出驱动器,ADCMP573则内置小摆幅PECL (RSPECL)输出驱动器。
两款器件的传播延迟均为150 ps,最小脉冲宽度为100 ps,适用于10 Gbps工作环境,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为200 fs。过驱与压摆率消散的典型值小于15 ps。
这些器件均提供灵活的电源方案:既可采用+3.3 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+1.2 V;也可采用分离的输入/输出电源,以支持更宽的-0.2 V至+3.2 V输入信号范围及独立的输出电平范围。两路输入上均提供50 Ω片内端接电阻;对于要求高阻抗输入的应用,电阻还可以保持断开(在个别引脚上)。
CML输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于3.3 V至5.2 V电压的50 Ω传输线路中。RSPECL输出级旨在将400 mV驱动至端接于VCCO - 2 V的50 Ω传输线路中,它与多种常用PECL逻辑系列兼容。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。这些器件还具有高速锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP572/ADCMP573采用16引脚LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP572BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCMP572BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCMP572BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCMP572BCPZ-R2 | 量产 | |
ADCMP572BCPZ-RL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
ADCMP572BCPZ-R2 | 量产 | |
ADCMP572BCPZ-RL7 | 量产 | |
ADCMP572BCPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册