AD8643
量产低功耗、轨到轨输出、精密JFET四路放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
- 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 低失调电压:750 µV(最大值)
- 单电源供电:5 V至26 V
- 双电源供电: ±2.5 V至 ±13 V
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 3mm x 3mm LFCSP和SOIC封装
AD8643-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD8643-EP 数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有低输入偏置电流和轨到轨输出特性。AD8641系列具有高源阻抗、低偏置电流和低电源电流特性,这对于ECG/EKG监测仪、睡眠监测和血液分析仪等应用非常重要。此外还具有轨到轨输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲宽输出摆幅器件。
AD8641系列还非常适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。
AD8641系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。AD8642采用8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8643采用3mm x 3mm、16引脚LFCSP和14引脚SOIC两种封装。
应用
- 医疗仪器
- 光电二极管放大器
- 精密电流检测
- 电池供电仪表
- 精密滤波器
参考资料
数据手册 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8643ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8643ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643TRZ-EP | 14-Lead SOIC | ||
| AD8643TRZ-EP-R7 | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8643ACPZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8643ACPZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8643ARZ | 量产 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8643ARZ | 量产 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8643ARZ | 量产 | |
| AD8643ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8643
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。