Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8290

量产

G=50、CMOS传感器放大器,内置激励电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源电压范围:2.6 V至5.5 V
  • 低功耗
    1.2 mA + 2×激励电流
    0.5 µA关断电流
  • 低输入偏置电流:±100 pA
  • 低输入偏置电流:±100 pA
  • 节省空间:3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm、16引脚LFCSP封装
  • 激励电流
    300 µA至1300 µA范围
    通过外部电阻设置
AD8290
G=50、CMOS传感器放大器,内置激励电流
AD8290-fbl 33347219097452AD8290-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览