AD7605-4

量产

4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围±10 V(最大值),±5 V(最大值)
  • 5 V单模拟电源,VDRIVE:2.5 V至5 V(标称值)
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及缓冲
    • 16位、300 kSPS ADC(所有通道)
  • 灵活的并行/串行接口
    • 串行外设接口(SPI)/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 性能
    • 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
    • 待机模式:25 mW(典型值)
  • 64引脚LQFP封装
AD7605-4
4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
AD7605-4 Functional Block Diagram AD7605-4 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

AD7606 IIO Application 1

This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.

SDP-K1 Mbed用户指南 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 4


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
开关稳压器和控制器 1
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
数字隔离器 2
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7605-4

AD7605-4 评估板

特性和优点

  • AD7606/AD7606-6/AD7606-4、AD7607、AD7608和AD7605-4的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7605-4SDZ是用于AD7605的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z评估控制器板配合使用。与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7605-4
AD7605-4 评估板
EVAL-AD7605-4SDZ_Angle-web EVAL-AD7605-4SDZ_Bottom-web EVAL-AD7605-4SDZ_Top-web

参考电路

CN0148 参考设计

基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 实现16位性能的布局指南
CN0148
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7605-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览