AD5940

推荐用于新设计

高精度、阻抗和电化学前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 模拟输入
    • 16位ADC,提供800 kSPS和1.6 MSPS选项
    • 电压、电流和阻抗测量能力
      • 内部和外部电流和电压通道
      • 超低泄漏开关矩阵和输入多路复用器
    • 输入缓冲器和可编程增益放大器
  • 电压DACs
    • 输出范围为0.2 V至2.4 V的双通道输出电压DAC
  • 12位VBIAS0输出到偏置恒电势器
    • 6位VZERO0输出到偏置TIA
    • 超低功耗:1 µA
    • 1个高速、12位DAC
      • 传感器输出范围至:±607 mV
      • 输出上具有2和0.05增益设置的可编程增益放大器
  • 放大器、加速器和基准电压源
    • 1个低功耗、低噪声恒电势器放大器,适合电化学检测中的恒电势器偏置
    • 1个低噪声、低功耗TIA,适合测量传感器电流输出
      • 50 pA至3 mA范围
      • 用于传感器输出的可编程负载和增益电阻
    • 模拟硬件加速器
      • 数字波形发生器
      • 接收滤波器
      • 复数阻抗测量(DFT)引擎
    • 1个高速TIA,可以处理0.015 Hz至200 kHz的宽带宽输入信号
    • 数字波形发生器,用于生成正弦波和梯形波形
    • 2.5 V和1.82 V内部基准电压源
    • 降低系统级功耗
      • 能够快速上电和断电的模拟电路
      • 可编程AFE序列器,充分降低了主机控制器的工作负载
      • 6 kB SRAM,可对AFE序列进行预编程
      • 超低功耗恒电势器通道:上电且所有其他模块处于休眠模式时的电流消耗为6.5 µA
    • 智能传感器同步和数据采集
      • 传感器测量的精确周期控制
      • 受控于序列器的的GPIOs
    • 片内外设
      • SPI串行输入/输出
      • 唤醒定时器
      • 中断控制器
    • 电源
    • 电源电压:2.8 V至3.6 V
    • 1.82 V输入/输出兼容
    • 上电复位
    • 集成已上电的低功耗DAC和恒电势器放大器的休眠模式,以保持传感器偏置
    • 封装和温度范围
    • AD5940:3.6 mm × 4.2 mm、56引脚WLCSP
    • AD5941:7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装
    • AD5940和AD5941的额定工作温度范围为-40°C至+85°C
    • AD5941W的额定工作温度范围为-40°C至+105°C
    • 通过AEC-Q100汽车应用认证

AD5940和AD5941均为高精度、低功耗模拟前端(AFE),专为需要基于电化学测量技术的高精度便携式应用而设计,如电流、伏安或阻抗测量。AD5940/AD5941设计用于皮肤阻抗和人体阻抗测量,并与AD8233 AFE配合构成完整的生物电势或生物电位测量系统。AD5940/AD5941针对电化学有毒气体检测而设计。

AD5940/AD5941包括两个高精度激励环路和一个通用测量通道,可以对被测传感器进行广泛的测量。第一个激励环路包括一个超低功耗、双通道输出串数模转换器(DAC)和一个低功耗、低噪声恒电势器。该DAC的一个输出可控制恒电势器的同相输入,另一个输出控制跨阻放大器(TIA)的同相输入。该低功耗激励环路能够生成DC至200 Hz的信号。

第二个激励环路包括一个12位DAC,称为高速DAC。该DAC能够生成最高200 kHz的高频激励信号。

AD5940/AD5941测量通道具有16位、800 kSPS多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),带有输入缓冲器、内置抗混叠滤波器和可编程增益放大器(PGA)。ADC前端的输入多路复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括多个外部电流输入、外部电压输入和内部通道。利用内部通道,可对内部电源电压、裸片温度和基准电压源进行诊断测量。

电流输入包括两个具有可编程增益的TIA和用于测量不同传感器类型的负载电阻。第一个TIA,称为低功耗TIA,可测量低带宽信号。第二个TIA,称为高速TIA,可测量高达200 kHz的高带宽信号。

超低泄漏、可编程开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块。此矩阵提供一个接口,可用于连接外部跨阻放大器电阻(RTIAs)和校准电阻。该矩阵还可用于将多个电子测量器件多路复用到相同的可穿戴设备电极。

提供1.82 V和2.5 V片内精密基准电压源。内部ADC和DAC电路采用此片内基准电压源,以确保1.82 V和2.5 V外设均具有低漂移性能。

AD5940/AD5941测量模块可通过串行外设接口(SPI)接口直接寄存器写入控制,或者通过使用预编程序列器控制,该序列器提供AFE芯片的自动控制。6 kB的静态随机访问存储器(SRAM)划分为深度数据先进先出(FIFO)和命令FIFO。测量命令存储在命令FIFO中且测量结果存储在数据FIFO中。多个FIFO相关中断可用于指示FIFO何时写满。

提供多个通用输入/输出(GPIO)并使用AFE序列器进行控制。AFE序列器可对多个外部传感器器件进行准确的周期控制。

AD5940/AD5941采用2.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-40°C至+85°C。AD5940提供56引脚、3.6 mm × 4.2 mm WLCSP封装。AD5941采用48引脚LFCSP封装。

应用

  • 电化学测量
  • 电化学气体传感器
  • 恒电势器/电流测量/伏安法/循环伏安法
  • 生物阻抗应用
    • 皮肤阻抗
    • 人体阻抗
  • 连续血糖监测
  • 电池阻抗

AD5940
高精度、阻抗和电化学前端
AD5940/AD5941 Simplified Block Diagram AD5940 Functional Block Diagram AD5940 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5940ELCZ

电化学评估板

产品详情

AD5940 专门用于对电化学电池进行高精度分析。该评估套件旨在轻松配置 AD5940,以便在典型的电化学电池上进行电化学测量。该评估套件包括基于 EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 微控制器的 Arduino Uno 外形板、EVAL-AD5940ELCZ 子板以及定制微型 USB 到鳄鱼线缆,用于将硬件连接到各种化学装置。

eval board
EVAL-AD5940BIOZ

生物电评估板

产品详情

AD5940 专为包括体阻分析 (BIA) 和皮肤电活动 (EDA) 在内的生物阻抗应用而设计。该评估套件包括基于 EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 微控制器的 Arduino Uno 外形板、EVAL-AD5940BIOZ(包含用于测量生物阻抗的 AD5940 和用于 ECG 测量的 AD8233)以及定制的微型 USB - ECG 卡扣连接器。

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 用户指南

特性和优点

  • 设备配置块 (DCB)
  • VSM 套件库配置 (LCFG)
  • 低接触功能

产品详情

本用户指南介绍了使用通用串行总线 (USB) 或低功耗蓝牙 (BLE) 将 ADI Study Watch 4.5 连接到 Microsoft Windows 计算机进行数据流或记录,以及使用应用程序 Wavetool 软件分析生命体征数据的步骤。

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 是一款旨在展示 ADI 公司生物医学传感器和生命体征监测算法功能的产品。

Study Watch 4.5 是一款可穿戴的电池供电设备,可以持续监测和按需抽查测量光电容积描记法 (PPG)、心电图 (ECG,基于生物电位)、皮肤电活动 (EDA,基于生物阻抗) 以及皮肤温度和运动/活动(基于三轴加速度计)。原始传感器数据可以通过手表内嵌入的算法进行解析,以获得实时生命体征,如心率 (HR)、血氧饱和度 (SpO2) 和呼吸频率 (RR)。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

EVAL-AD5940ELCZ
电化学评估板
AD5940 Evaluation Board AD5940 Evaluation Board - Bottom View AD5940 Evaluation Board - Top View
EVAL-AD5940BIOZ
生物电评估板
EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board
EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 用户指南
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EVAL-HCRWATCH4Z Platform

参考电路

CN0565 01 new
CN0565 参考设计

电阻抗断层扫描测量系统

特性和优点

  • 最多可连接24个输入电极,可通过软件选择
  • 支持2线或4线电极配置
  • 实部和虚部测量频率最高可达200 kHz
  • 开源图像重建算法
  • 电源域与数字域均与主机隔离
  • 尺寸兼容Arduino
Simplified Circuit Block Diagram
CN0510 参考设计

电池的电化学阻抗谱(EIS)

特性和优点

  • 设计用于实施锂离子电池测试
  • 毫赫至千赫的频率扫描
  • 兼容Arduino扩展板

CN0565
电阻抗断层扫描测量系统
CN0565 01 new
EVAL-CN0565-ARDZ
EVAL-CN0565-ARDZ - Top View
EVAL-CN0565-ARDZ - Bottom View
EVAL-CN0565-ARDZ with Test Board
CN0510
电池的电化学阻抗谱(EIS)
Simplified Circuit Block Diagram
Modified Randel Circuit Model; Nyquist Plot is a Li-Ion Battery with SEI Evident
Reference Design Board

最新评论

近期浏览