MAX9788
量产14VP-P、G类陶瓷扬声器驱动器
G类驱动器采用CeraMax技术,用于驱动超小尺寸的陶瓷扬声器
- 产品模型
- 3
概述
- 集成电荷泵电源—无需电感
- 为压电扬声器提供14VP-P电压摆幅
- 2.7V至5.5V单电源工作
- 无咔哒声/啪噗声工作
- 小型的高效散热封装
- 4mm x 4mm 28引脚TQFN封装
- 2mm x 2.5mm 20焊球WLP封装
MAX9788是一款集成反相电荷泵电源的单声道G类功率放大器,设计用于驱动高容量陶瓷扬声器。在电源电压为5.5VDC时,电荷泵可输出超过700mA的峰值电流,保证14VP-P输出电压。
MAX9788通过提高效率来最大限度的延长电池寿命。Maxim公司专利的输出级可提供比AB类放大器更高的效率而不会遇到D类放大器中常见的EMI问题。
MAX9788非常适合提供驱动陶瓷/压电扬声器所需的高摆幅输出电压。
该器件采用全差分输入和输出电路,具有完整的咔嗒/噼噗声抑制电路、关断控制电路和软起动电路。MAX9788可工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,并提供小型、无铅、28引脚TQFN (4mm x 4mm)或20焊球WLP (2mm x 2.5mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- 个人媒体播放器
- 智能电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9788ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9788ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9788EWP+TG45 | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX9788ETI+ | 量产 | |
| MAX9788ETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9788的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论