MAX931
量产超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准
- 产品模型
- 8
概述
- 在扩展温度范围内具有超低静态电流:4µA(最大值)(MAX931)
- 电源:
- +2.5V至+11V单电源
- ±1.25V至±5.5V双电源
- 输入电压范围包括负电源
- 1.182V ±2%内部带隙基准电压源
- 可调迟滞
- TTL/CMOS兼容输出
- 12µs传播延迟(10mV过驱)
- 无开关瞬态开路电流
- 40mA连续源电流
- 节省空间的µMAX®封装
MAX931–MAX934单通道、双通道和四通道微功耗低压比较器加上2%板载精准基准电压源可提供超低功耗。这些比较器在整个温度范围内的电源电流消耗小于4µA(MAX931),并具有1.182V ±2%内部基准电压、可编程迟滞以及可进行灌电流和拉电流操作的TTL/CMOS输出。
MAX931–MAX934采用+2.5V至+11V单电源(或±1.25V至±5V双电源)工作,每个比较器的输入电压范围均从负供电轨扩展至正电源的1.3V范围内,非常适合3V或5V单电源应用。
MAX931–MAX934专门设计的输出级可连续进行高达40mA的拉电流操作。通过消除比较器改变逻辑状态时常见的电源毛刺,MAX931–MAX934大幅减少了寄生反馈,因此更简单易用。
单通道MAX931和双通道MAX932/MAX933提供了一种专门设计的简单方法来添加迟滞,无需使用反馈和复杂的方程,只需使用HYST引脚和两个电阻。
对于需要更高精度并更具有类似功率要求的应用,请参见MAX921–MAX924数据手册。这些器件包含1%精密基准电压源。
应用
- 报警电路
- 电池供电应用
- 振荡器电路
- 阈值检测器
- 窗口比较器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX931CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX931CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX931CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX931EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX931ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX931ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX931CSA+ | 量产 | |
| MAX931CSA+T | 量产 | |
| MAX931ESA+ | 量产 | |
| MAX931ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX931CUA+ | 量产 | |
| MAX931CUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX931的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论