MAX14535E
最后购买期限低导通电阻DPDT开关,可处理负信号
最可靠的负信号摆幅音频开关,微小封装
- 产品模型
- 2
概述
- 0.135Ω (典型值)的低导通电阻
- 0.3mΩ (典型值)的低RON平坦度
- +2.4V至+5.5V单电源供电
- 可通过-1.5V至VCC和3V之间的较小值的音频信号
- 内部旁路电阻用于噪声抑制(MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E)
- VCC = 0V时,NC_、NO_以及COM_可承受3.6V (最大值)电压
- COM_端具有高达±15kV的ESD保护
- 10引脚UTQFN (1.4mm x 1.8mm)封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14535E-MAX14539E低导通电阻、具有高压ESD保护的DPDT开关可切换交流耦合的音频或视频等模拟信号。这些器件具有低导通电容(CON)和低导通电阻(RON)特性,非常适合便携式电子产品中的高性能切换应用。器件还具有内部负电源,可通过低于地电位(低至-1.5V)的音频信号。
MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E在常开通道(和常闭通道(MAX14539E))上具有内部旁路电阻,可降低输出端的咔嗒/噼噗声。MAX14535E-MAX14539E还具有使能输入(EN),以降低电源电流并在驱动至低电平时将所有通道设置为高阻态。当EN为低电平时,MAX14537E/MAX14538E具有最低的电流消耗,但不能承受负电源电压信号。MAX14535E/MAX14536E/MAX14539E的NC_、NO_以及COM_上能承受负电压信号,信号范围为-1.5V至VCC和3V之间的较小值。
MAX14535E-MAX14539E工作于+2.4V至+5.5V电源。这些器件可由手机中的典型模拟电源电压(+2.5V至+2.8V)或锂离子(Li+)电池(最大值约为4.3V)供电。MAX14535E-MAX14539E的COM_端具有高达±15kV的ESD保护,当VCC = 0V时,NC_、NO_以及COM_电压可高达3.6V,而不会损坏器件。
所有器件均采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm、UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14535EEVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX14535EEVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14535E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论