DS28EA00

量产

1-Wire数字温度计,具有顺序检测和PIO

首款具有链路功能的1-Wire数字温度传感器与GPIO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 数字温度计测量范围:-40°C至+85°C
  • 用户可选择的9至12位温度分辨率
  • 独特的1-Wire接口,仅需单个引脚即可进行通信
  • 每个器件都具有在工厂激光刻蚀的唯一64位序列号
  • ROM多节点能力简化分布式温度检测应用
  • 具有滞回和干扰滤波器的改进型1-Wire接口
  • 用户可定义的非易失性(NV)报警温度设置/用户字节
  • 报警搜索命令能够快速确定温度超出设定范围的器件
  • 标准和高速1-Wire通信模式
  • 2个通用可编程IO (PIO)引脚
  • 级联功能使用PIO引脚检测器件在网络中的物理顺序
  • 工作范围:3.0V至5.5V,-40°C至+85°C
  • 可由数据线供电
  • 8引脚µSOP封装

DS28EA00是具有9位(0.5°C)至12位(1/16°C)分辨率和用户可编程非易失性(NV)上、下触发点报警功能的数字温度计。每个DS28EA00都具工厂编程的唯一64位序列号。通信时只需一根数据线和地线,就可通过1-Wire®协议串行传输数据。改进型1-Wire接口具有滞回和干扰滤波功能,使得DS28EA00能够在大的1-Wire网络中可靠工作。与其他1-Wire温度计不同,DS28EA00具有两个额外的引脚用以执行顺序检测功能。该特性允许用户将器件在链路中的物理位置与序列号对应,例如,用来测量储存塔不同高度处的温度。如果无需顺序检测功能,这些引脚可作为通用输入或输出。DS28EA00能够直接从数据线获取电源进行工作("寄生供电"),因此无需外部电源。

应用

  • 各种机架电子系统
  • 环境控制
  • 数据通信设备
  • 过程温度检测
  • 服务器
  • 无线基站

DS28EA00
1-Wire数字温度计,具有顺序检测和PIO
DS28EA00:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 3
DS2480B 预发布 串行、1-Wire线驱动器
DS2482-800 量产 八通道1-Wire主控制器
DS2482-100 量产 单通道1-Wire主控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS28EA00EVKIT

DS28EA00评估系统

特性和优点

  • 易于安装
  • 独立式评估板
    • 包含3个独立的、可分解子板;每个子板上带有一片DS28EA00
    • 各子板上的拨码开关可选择物理链模式
    • 使用独立式评估板时具有芯片间连接
    • 评估板子板可分解为3个独立的电路板,各子板可评估一片DS28EA00,或用电缆连接在一起评估链模式搜索
    • LED指示PIO活动
    • 6引脚插槽允许外部测试PIO的链路模式
  • 包含PC连接组件
  • RoHS兼容
  • 提供可免费下载的评估软件

产品详情

DS28EA00评估系统(EV system)由一个评估套件(EV kit)组成,包含的评估板(EV board)可以分为3个独立评估电路。独立式评估板图片请参考图1 (在完整数据资料中);分解后用电缆连接在一起的评估板图片请参考图2 (在完整数据资料中)。评估板装有带GPIO和顺序检测的DS28EA00温度测量芯片,每个子板一片。评估套件还包括连接组件,如串行电缆,1-Wire® USB适配器和跳线。提供免费的评估软件OneWireViewer,可从技术资源部分(完整数据资料中)列出的网页下载。

DS28EA00的一个主要功能是检测物理顺序,评估版的各子板提供一组拨码开关用于重新设定芯片间的物理连接顺序。客户可选择分解评估板子板,使用提供的电缆将其连接在一起,重新设定DS28EA00的物理顺序。随后,OneWireViewer评估软件可以用于演示芯片的功能,并为评估人员提供观察芯片的真实物理连接顺序的方法。检测连接顺序的算法被称为链路模式。链路模式的详细信息可参考应用笔记4037

应用

  • 各种机架电子系统
  • 环境控制
  • 数据通信设备
  • 过程温度检测
  • 服务器
  • 无线基站

DS28EA00EVKIT
DS28EA00评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28EA00的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览