DS1922L

量产

iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  • 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  • 经过软件校准后,DS1922L的精度在-10°C至+65°C范围内优于±0.5°C,DS1922T在+20°C至+75°C范围内精度优于±0.5°C
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 取样速度从1秒至273小时
  • 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  • 温度告警具有可编程的高和低触发点
  • 通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
  • 512字节通用 + 64字节校准存储器
  • 所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
  • 利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  • 工作温度范围:DS1922L:-40°C至+85°C;DS1922T:0至+125°C
  • 符合UL 913 第五版标准(1997-02-24修订);绝对安全设备:通过I级,1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证

iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有512字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息,以及64字节用于存放校准数据。一项数据采集任务可以被编程为立即开始,或者在一个用户定义的延迟之后,或者在一次温度告警之后开始。对于存储器和控制功能的访问可加以口令保护。DS1922L/T通过串行1-Wire®协议与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1922L/T都由工厂光刻了一个保证唯一64位的注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境具有很高的耐受力,例如玷污、潮湿和冲击等。配套的各种附件可以使DS1922L/T安装在几乎任何物体上,包括集装箱、货架或袋子等。

当对iButton数据记录仪进行NIST可跟踪基准器件校准和认证时,Maxim的在线程序可以为DS1922L/T数据记录仪产生有效的认证文档。输入一个iButton序列号(或一组序列号),将得到以PDF形式产生的有效认证文档。

应用

  • 高温记录(过程监测和工业温度监测)
  • 冷链、食品安全、生命科学、制药及医疗产品等应用中的温度记录

DS1922L
iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 5

设计笔记 4

技术文章 12

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
存储器和数据记录器 4
DS2422 预发布 1-Wire温度/数据记录器,带有8KB数据记录存储器
DS1921G 推荐用于新设计 Thermochron iButton器件
DS1921H 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
DS1921Z 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1922L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览