ADG707

量产

CMOS、2.5 Ω、低压、差分、8通道多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源:+1.8 V至+5.5 V
  • 双电源:± 2.5 V
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 泄漏电流:100 pA
  • 开关时间:40 ns
  • ADG706:单通道16:1多路复用器
  • ADG707:差分8:1多路复用器
  • 28引脚TSSOP封装
  • 低功耗
  • TTL/CMOS兼容型输入

ADG707
CMOS、2.5 Ω、低压、差分、8通道多路复用器
ADG707 Functional Block Diagram ADG707 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-TPG-ZYNQ3

Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件

特性和优点

  • 以-3速度等级采用XC7Z045 FFG900进行升级,支持最高达12.5 Gbps的JESD204B通道速率
  • 1 GB (PS) DDR3元件存储器
  • 1 GB (PL) SODIM 存储器
  • GigE 以太网
  • USB 主机
  • FMC LPC and HPC 扩展端口
  • 12 V 适配器为Zynq®评估套件供电
    • 通过FMC连接器为RadioVerse收发器评估板提供电源
 

产品详情

针对JESD204B进行优化的Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件提供用于许多RadioVerse系列宽带收发器评估板的数据采集平台。12 V单电源同时为Zynq®和RadioVerse评估板供电。数据采集平台通过各种接口标准与RadioVerse评估板接口,包括JESD207和JESD204B。Zynq®评估系统上的JESD204B接口支持最高达12.5 Gbps的通道速率。通过各种接口选项,可将该评估套件与PC监视器、键盘和鼠标以及运行收发器评估或制作软件包原型的PC接口。

下表对ZC706和EVAL-TPG-ZYNQ3进行了比较。

板 FPGA产品型号 速度等级 封装类型 支持的GTX速度(Gb/s) 支持的收发器评估平台td>
ZC706 XC7Z045 FFG 900 -2 -2 FF 10.3125 AD9371、AD9375
EVAL-TPG-ZYNQ3 XC7Z045 FFG 900 -3 -3 FF 12.5 AD9371、AD9375、ADRV9009、ADRV9008-1/-2

eval board
EVAL-28TSSOPEBZ

EVAL-28TSSOPEBZ评估板

特性和优点

  • 28引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-28TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的28引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-28TSSOPEBZ采用箝位将28引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

28引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K28),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-TPG-ZYNQ3
Xilinx Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件
EVAL-TPG-ZYNQ3_ANGLE-web EVAL-TPG-ZYNQ3_BOTTOM-web EVAL-TPG-ZYNQ3_TOP-web
EVAL-28TSSOPEBZ
EVAL-28TSSOPEBZ评估板
EVAL-28TSSOPEBZ - Angle View EVAL-28TSSOPEBZ - Bottom View EVAL-28TSSOPEBZ - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览