ADG509A
不推荐用于新设计CMOS 4通道模拟多路复用器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至 VDD
- 单/双电源供电
- 宽电源电压范围:10.8 V至16.5 V
- 扩展塑性温度范围:−40°C至+85°C
- 低功耗:28 mW(最大值)
- 低泄漏:20 pA(典型值)
- 提供16引脚DIP/SOIC和20引脚PLCC/LCC封装
- DG508A/HI-508和DG509A/HI-509的绝佳替代器件
ADG508A和ADG509A均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分别内置8个通道和4个双通道。ADG508A根据3个二进制地址和一个使能输入的状态,将8路输入之一切换至公共输出。ADG509A根据2个二进制地址和一个使能输入的状态,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供TTL和5 V CMOS逻辑兼容型数字输入。
ADG508A和ADG509A均采用增强型LC2MOS 工艺设计,信号处理能力提高到 VSS至 VDD, 并且可以在较宽的电源电压范围内工作。这些器件可以采用10.8 V至16.5 V范围内的任意单电源或双电源轻松工作。同时还具有高开关速度和低导通电阻特性。
产品特色
- 单/双电源规格,容差较大。单/双电源的额定电压范围均为10.8 V至16.5 V。
- 扩展的信号范围。采用增强型LC2MOS工艺,击穿电压较高,模拟信号范围提高到VSS 至VDD
- 先开后合式开关动作。保证先开后合式开关动作,从而保护输入信号不受瞬时短路影响。
- 低泄漏。泄漏电流约为20 pA,因而这些多路复用器适合高精密电路。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG509AKNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG509AKPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG509AKRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG509AKRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADG509ATQ | 16-Lead CerDIP | ||
| ADG509ATQ/883B | 16-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG509AKNZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG509AKNZ | 量产 | |
| ADG509AKRZ-REEL | 量产 | |
| ADG509AKRZ-REEL7 | 量产 | |
| ADG509ATQ | 量产 | |
| ADG509ATQ/883B | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG509AKNZ | 量产 | |
|
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADG509AKRZ-REEL | 量产 | |
| ADG509AKRZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG509AKRZ-REEL | 量产 | |
| ADG509AKRZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| ADG509ATQ | 量产 | |
| ADG509ATQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADG509ATQ | 量产 | |
| ADG509ATQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADG509ATQ | 量产 | |
| ADG509ATQ/883B | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| ADG509ATQ/883B | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG509A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论