ADG407
量产LC2MOS± 15 V、8通道、高性能模拟多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
|
|
新设计可考虑使用ADG1407
ADG406、ADG407和ADG426均为单芯片CMOS模拟多路复用器。ADG406和ADG426根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,将16路输入之一切换至公共输出。ADG426具有片内地址和控制锁存器,有利于与微处理器实现接口。ADG407根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。所有器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
ADG406/ADG407/ADG426均采用增强型LC2MOS工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性,因而适合高速数据采集系统和音频信号开关应用。低功耗特性则适合电池供电系统。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG407BNZ | 28-Lead PDIP | ||
| ADG407BPZ | 28-Lead PLCC | ||
| ADG407BPZ-RL | 28-Lead PLCC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG407BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG407BNZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG1407 | 量产 |
9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器 |
工具及仿真模型
ADG407 SPICE Macro Model 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG407的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论