ADG736
量产CMOS、低压、2.5 Ω、双通道单刀双掷开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 1.8 V至5.5 V单电源供电
- 汽车应用温度范围:-40℃至+125℃
- 导通电阻:2.5 Ω(典型值)
- 低导通电阻平坦度
- −3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 10引脚MSOP封装
- 快速开关时间
接通时间:16 ns
断开时间:8 ns - 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS兼容型
- 通过汽车应用认证
ADG736是一款单芯片器件,内置两个独立可选的CMOS单刀双掷(SPDT)开关。这些开关采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和宽输入信号带宽特性。
导通电阻曲线在整个模拟信号范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。同时较快的开关速度使该器件适合视频信号切换应用。
ADG736采用1.8 V至5.5 V单电源供电,因此非常适合便携式电池供电仪表应用。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG736为先开后合式开关。
ADG736采用10引脚MSOP封装。
产品聚焦
- 1.8 V至5.5 V单电源供电。ADG736具有高性能、低导通电阻和快速开关时间,保证额定电源电压为3 V和5 V。
- 极低导通电阻RON(5 V时最大值为4.5 Ω,3 V时最大值为8 Ω)。电源电压为1.8 V时,整个温度范围内RON典型值为35 Ω。
- 低导通电阻平坦度。
- −3 dB带宽大于200 MHz。
- 低功耗,CMOS结构可确保功耗较低。
- 快速接通时间tON/断开时间tOFF.
- 先开后合式开关动作。
- 10引脚MSOP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG736BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG736BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
ADG736BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
ADW54010Z-0REEL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG736BRMZ | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADW54010Z-0REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG736BRMZ | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 量产 | |
8月 17, 2010 - 10_0221 Halogen Free Material Change for ADG736 - mini SOIC Product. |
||
ADG736BRMZ | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG736BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG736
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。