添加到信号链设计器

ADG715:  CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关

产品详情

ADG715是一款CMOS、八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个双线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。

该器件具有低功耗和2.7 V至5.5 V的工作电压范围,因而适合许多应用。ADG715也可以采用±2.5 V双电源供电。

特点和优势

  • I²C™ 兼容型接口
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 双电源:± 2.5 V
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.6 Ω
  • 泄漏电流:100 pA
  • 八通道单刀单掷开关
  • 上电复位
  • 快速开关时间
  • 小型TSSOP封装

ADG715功能框图

提示:

另请参见SPI接口产品ADG714

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG714/ADG715: CMOS, Low Voltage Serially-Controlled, Octal SPST Switches Data Sheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 231 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG715 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG715BRU 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 2.50 $ 2.05 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG715BRU-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.05 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG715BRU-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.05 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG715BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 2.17 $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG715BRUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG715BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购