eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADG714

量产

CMOS、低压、SPI/QSPI/Microwire兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型接口
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.6 Ω
  • 漏电流:0.1 nA
  • 八通道单刀单掷开关
  • 上电复位
  • 快速开关时间
  • TTL/CMOS兼容型
  • 24引脚TSSOP和24引脚LFCSP封装

ADG714
CMOS、低压、SPI/QSPI/Microwire兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关
ADG714 Functional Block Diagram ADG714 Pin Configuration ADG714 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-24TSSOP

开关和多路复用器产品系列中用于24引脚TSSOP器件的评估板

特性和优点

  • 24引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-24TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的24引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-24TSSOPEBZ采用箝位将24引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


24引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K24),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

eval board
EVAL-24LFCSPEBZ

用于开关和多路复用器产品系列中 24 引脚 LFCSP 套件的评估板

特性和优点

  • 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 评估板
  • 主设备的插座,可轻松更换
  • 用于添加无源元件的黄金引脚连接器
  • 用于输入和输出信号的 SMB 连接器
  • 板上有额外的空间用于原型设计

产品详情

EVAL-24LFCSPEBZ 可轻松评估 24 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP) 器件开关和多路复用器产品组合单独购买的投资组合。EVAL-24LFCSPEBZ 配备一个插座,可将 24 引脚 LFCSP 器件固定到评估板上,无需焊接。此外,每条走线都有三组金针连接器,从而提高了电路板的灵活性和可重复使用性,适合多次评估。

图 1 显示了 EVAL-24LFCSPEBZ。24 引脚 LFCSP 套件可插入位于评估板中心的插座中。每个设备引脚都有一个对应的 3 引脚接头链接,从 K1 到 K24,可以通过移除相应的链接来连接到外部信号源,也可以使用该链接在 VDD 或 GND 之间进行选择。线螺丝端子 J1 为 VDD 和 GND 供电。EVAL-24LFCSPEBZ 上的微缩版本 B (SMB) 连接器支持为套件提供额外的外部信号。此外,EVAL-24LFCSPEBZ 顶部还提供了一个白板空间和两个 24 引脚 LFCSP 焊盘(4 mm×4 mm),供原型设计使用。

相应的产品数据手册中提供了被测套件 (DUT) 的完整规格,使用 EVAL-24LFCSPEBZ 时应同时参阅该数据手册和 EVAL-24LFCSPEBZ 用户指南。

EVAL-24TSSOP
开关和多路复用器产品系列中用于24引脚TSSOP器件的评估板
EVAL-24TSSOPEBZ-ANGLE-web EVAL-24TSSOPEBZ-BOTTOM-web EVAL-24TSSOPEBZ-TOP-web
EVAL-24LFCSPEBZ
用于开关和多路复用器产品系列中 24 引脚 LFCSP 套件的评估板
EVAL-24LFCSPEBZ Board Photo Angle View EVAL-24LFCSPEBZ Board Photo Top View EVAL-24LFCSPEBZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG714的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览