概览

优势和特点

  • 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 评估板
  • 主设备的插座,可轻松更换
  • 用于添加无源元件的黄金引脚连接器
  • 用于输入和输出信号的 SMB 连接器
  • 板上有额外的空间用于原型设计

产品详情

EVAL-24LFCSPEBZ 可轻松评估 24 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP) 器件开关和多路复用器产品组合单独购买的投资组合。EVAL-24LFCSPEBZ 配备一个插座,可将 24 引脚 LFCSP 器件固定到评估板上,无需焊接。此外,每条走线都有三组金针连接器,从而提高了电路板的灵活性和可重复使用性,适合多次评估。

图 1 显示了 EVAL-24LFCSPEBZ。24 引脚 LFCSP 套件可插入位于评估板中心的插座中。每个设备引脚都有一个对应的 3 引脚接头链接,从 K1 到 K24,可以通过移除相应的链接来连接到外部信号源,也可以使用该链接在 VDD 或 GND 之间进行选择。线螺丝端子 J1 为 VDD 和 GND 供电。EVAL-24LFCSPEBZ 上的微缩版本 B (SMB) 连接器支持为套件提供额外的外部信号。此外,EVAL-24LFCSPEBZ 顶部还提供了一个白板空间和两个 24 引脚 LFCSP 焊盘(4 mm×4 mm),供原型设计使用。

相应的产品数据手册中提供了被测套件 (DUT) 的完整规格,使用 EVAL-24LFCSPEBZ 时应同时参阅该数据手册和 EVAL-24LFCSPEBZ 用户指南。

使用入门

所需设备

  • 评估的套件
  • 直流电压源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)