banner background image

紧凑型低功耗精密解决方案

ADI公司的紧凑型低功耗精密信号链专为电池供电、对功耗敏感或小尺寸要求的应用场景设计和优化。这类信号链整合了精密放大器、电压基准、模数转换器(ADC)、隔离器件及微控制器(MCU)组件,可提供从传感器到系统的完整解决方案。这类信号链覆盖了多个关键应用维度,包括传感器类型、采样速率、单端或差分传感器信号、单通道或多通道系统,适用于便携式生命体征监测(VSM)、无线环境监测(温度、二氧化碳气体、一氧化碳气体、酸碱度)、状态监控(CbM)、智能流量计、振动传感(含传感器偏置)等工业应用。

价值和优势

  • 紧凑型集成:可实现小尺寸、电池供电的精密信号链,适合规模化部署场景。
  • 超高分辨率:测量保真度达极致,助力挖掘更丰富的环境与系统洞察。
  • 出色稳定性:在极端高温下依然能够保持高精度并稳健运行。
  • 超低噪声:确保低噪声、高完整性的信号采集。 

紧凑型低功耗精密信号链

信号链选项 多通道、
差分输入、
16位、高于2.4ksps
多通道、
单端输入、
16位、高于2.4ksps
多通道、
差分输入、
24位、低于2.4ksps
多通道、
差分输入、16位
单通道、
差分输入、16位
单通道、16位、
高于2.4ksps
差分输入
尺寸优化
差分输入
噪声优化
单端输入
传感器类型 生物信号、生物电势       • •      
全桥应变计 •   •     •    
半桥应变计 •   •       •  
四分之一桥应变计   • •         •
电位器式传感器 • • •       •  
电压 • • •         •
热电偶     •          
温度计、PT100、PT1000 •   •     •    
欧姆电阻器 •   •     •    

多通道、差分输入、16位、高于2.4 kSPS

支持的传感器:全桥应变计、半桥应变计、电位器式传感器、电压、温度计、PT100、PT1000、欧姆电阻器

仪表放大器

运算放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

MAX41400
具有可编程增益的低功耗精密仪表放大器
MAX40024
小尺寸设计适合紧凑型可穿戴医用和工业传感器PCB
AD4698
16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器

多通道、单端输入、16位、高于2.4 kSPS

支持的传感器:四分之一桥应变计、电位器式传感器、电压

运算放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

MAX40024
小尺寸设计适合紧凑型可穿戴医用和工业传感器PCB
AD4698
16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器
Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

多通道、差分输入、24位、低于2.4 kSPS

支持的传感器:全桥应变计、半桥应变计、四分之一桥应变计、电位器式传感器、电压、热电偶、温度计、PT100、PT1000、欧姆电阻器

运算放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

ADA4097-2
50 V、130 kHz、每通道32.5 μA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器
AD4130-8
具有集成 PGA 和 FIFO 的 32 μA,超低功耗,24 位 Σ-Δ ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器

多通道、差分输入、16位

支持生物电势或生物信号传感器

仪表放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

AD8233
50 μA,2 mm × 1.7 mm WLCSP,低噪声,心率监护仪,适用于可穿戴产品
AD4698
16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器
Multi-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

单通道、差分输入、16位

支持生物电势或生物信号传感器

仪表放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

AD8233
50 μA,2 mm × 1.7 mm WLCSP,低噪声,心率监护仪,适用于可穿戴产品
AD4052
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

单通道、16位、高于2.4 kSPS、差分输入、尺寸优化

支持的传感器:全桥应变计、温度计、PT100、PT1000、欧姆电阻器

仪表放大器

运算放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

MAX41400
具有可编程增益的低功耗精密仪表放大器
MAX40023
低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
AD4052
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
ADR3430
微功耗、高精度3.0V基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器

单通道、16位、高于2.4 kSPS、差分输入、噪声优化

支持的传感器:半桥应变计、电位器式传感器

仪表放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

AD8235
40 µ微功耗仪表放大器,采用WLCSP封装
AD4058
紧凑型、低功耗、16位、2 MSPS/500 kSPS轻松驱动SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

单通道、16位、高于2.4 kSPS、单端输入

支持的传感器:四分之一桥应变计、电压

运算放大器

ADC

基准电压源

隔离

MCU

MAX40023
低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
AD4058
紧凑型、低功耗、16位、2 MSPS/500 kSPS轻松驱动SAR ADC
ADR3625
精密、微功耗、高电流输出基准电压源
MAX22664
快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
MAX32655
集成SIMO稳压电源、最新一代Bluetooth LE 5、RISC-V协处理器
Single-Channel Voltage Current and Biosignal Measurement

开发人员工具和资源

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助