添加到信号链设计器

ADG636:  1 PC电荷注入、100 PA泄露、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V双通道单刀双掷开关

产品详情

ADG636是一款单芯片器件,内置两个独立可选的CMOS单刀双掷(SPDT)开关。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。

ADG636采用±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源供电。

此开关在整个信号范围内具有±1.5 pC的超低电荷注入,25°C时的典型漏电流为10 pA。此外,它的典型导通电阻为85 Ω,两个通道间的匹配在2 Ω以内。它还具有低功耗和高开关速度特性。

ADG636为先开后合式开关,采用14引脚TSSOP封装。

产品聚焦
1. 超低电荷注入。QINJ:±1.5 pC(典型值,整个信号范围)
2. 漏电流<0.25 nA(最大值,85ºC)
3. 双电源(±2.7 V至±5 V)或单电源(+2.7 V至+5.5 V)供电
4. 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
5. 小型14引脚TSSOP封装

应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电仪表
- 通信系统
- 采样保持系统
- 远程供电设备
- 音频和视频信号路由
- 继电器替代方案
- 航空电子

特点和优势

  • 1 pC 电荷注入
  • ±2.7 V至±5.5 V双电源供电
  • +2.7 V至+5.5 V单电源供电
  • 汽车应用温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 100 pA(最大值,25°C)漏电流
  • 导通电阻:85 Ω典型值
  • 轨到轨工作
  • 快速开关时间
  • 典型功耗:<0.1 μW
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 14引脚TSSOP封装

ADG636功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG636: 1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS ±5 V/+5 V/+3 V Dual SPDT Switch Data Sheet (Rev B, 09/2009) (pdf, 149 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG636 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG636YRU-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.82 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG636YRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.84 $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG636YRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG636YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购